Klzné uloženie MRG 2,0
Nový produktPoložka #r1365
Klzné uloženie
- Upínací závit – M: M10, M12
- Výška – H: 33 mm
- Maximálne zaťaženie – F: 2 kN
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali posuvné sane alebo klzák
Vlastnosti
- Vhodné pre použitie závesných alebo ležatých uložení bez prestavby
- Koordinované triedy zaťaženia vhodné pre potrubné objímku Hilti
- Vystužené oporné dosky vhodné pre modulárny podporný systém MQ
- Vystužené oporné dosky vhodné pre nosníky MQ
- Triedy zaťaženia sa hodia potrubným objímkam Hilti