Krížne klzné uloženie MSG-UK (dvojité)
Nový produktPoložka #r1367
Prémiové pozinkované krížne klzné uloženie pre aplikácie kúrenia a chladenia s nízkym zaťažením
- Upínací závit – M: M8, M10
- Výška – H: 28 mm
- Maximálne zaťaženie – F: 1.75 kN
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali posuvné sane alebo klzák
Vlastnosti
- Umožňuje vodorovné 4-cestné posuny v kombinácii s klznou spojkou MSG 1,75
- Triedy zaťaženia a nosnosti zodpovedajú potrubným príchytkám Hilti
- Hladký klzný pohyb po integrovanému plastovému vedeniu
- Súčasťou balenia sú 2x šesťhranné skrutky M10 a 2x podložky
Použitie
- Montáž potrubí vystavovaných pôsobeniu tepelnej rozťažnosti a zmrašťovaniu
- Pre použitie v kombinácii s klznou spojkou MSG 1,75 pre aplikácie s krížnym uložením
- Odporúčané pre použitie v suchých, interiérových prostrediach