Klzné uloženie MRG-D6 (dvojité)
Nový produktPoložka #r1368
Dvojité klzné uloženie
- Upínací závit – M: M12, M16
- Výška – H: 45 mm
- Maximálne zaťaženie – F: 8 kN
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali posuvné sane alebo klzák
Vlastnosti
- Vhodné pre použitie závesných alebo ležatých uložení bez prestavby
- Koordinované triedy zaťaženia vhodné pre potrubné objímky Hilti
- Odolnosť voči teplote až do 300°C, pretože neobsahuje plastové časti
- Vystužené oporné dosky vhodné pre nosníky MQ
- Zaistené proti vykĺznutiu