Krížne klzné uloženie MRG-UK D6 (dvojité)
Nový produktPoložka #r1369
Prémiové pozinkované zdvojené krížové klzné uloženie pre ťažko namáhané aplikácie kúrenia a chladenia
- Upínací závit – M: M12, M16
- Výška – H: 45 mm
- Maximálne zaťaženie – F: 6 kN
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali posuvné sane alebo klzák
Vlastnosti
- Umožňuje vodorovné 4-cestné posuny v kombinácii s klznou spojkou MRG-D6
- Triedy zaťaženia a nosnosti sú prispôsobené potrubným príchytkám Hilti
- Vhodné pre závesné alebo stojaté montážne aplikácie
Použitie
- Montáž potrubí vystavovaných pôsobeniu tepelnej rozťažnosti a zmrašťovaniu
- Pre použitie v kombinácii so zdvojenou klznou spojkou MRG-D6 pre aplikácie s krížnym uložením
- Jednobodové upevnenie potrubí alebo v kombinácii s modulárnymi podpernými systémami
- Odporúčané pre použitie v suchých interiéroch