Klzné uloženie MRG 2,0-R
Nový produktPoložka #r2925
Klzné uloženie (nehrdzavejúca oceľ A4)
- Upínací závit – M: M10, M12
- Výška – H: 42 mm
- Maximálne zaťaženie – F: 1.5 kN
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali posuvné sane alebo klzák
Vlastnosti
- Vhodné pre použitie závesných alebo ležatých uložení bez prestavby
- Koordinované triedy zaťaženia vhodné pre potrubné objímku Hilti
- Odolnosť voči teplote až do 300°C, pretože neobsahuje plastové časti
- Vystužené oporné dosky vhodné pre nosníky MQ
- Klzné uloženie nemôže vybočiť