Potrubná objímka pre pevné body s nízkym zaťažením MFP-L-F
Nový produkt PremiumPoložka #r2964
Prémiová žiarovo zinkovaná (HDG) potrubná príchytka pevných bodov pre maximálny výkon v potrubných aplikáciách s nízkym zaťažením
- Upínací závit – M: M20
- Zloženie materiálu: S235JR – DIN EN 10025
- Povrchová úprava: S ochrannou vrstvou do exteriéru – HDG
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali pre pevné body, potrubná objímka, mohutná objímka, stabil alebo masívna objímka
Vlastnosti
- Rýchla montáž – treba utiahnuť len 2 skrutky
- Verifikované zaťaženia a technické údaje
- Úzka príruba pre jednoduchšiu izoláciu
- Medzi dvoma príchytkami môže byť malý priestor
- Rýchle upevnenie len s 2 skrutkami
Použitie
- Montáž potrubí s priemerom do 3" vystavovaných teplotným zmenám v mierne korozívnom prostredí
- Upevnenie potrubí v kombinácii s MFP-BP 20-F
- Upevnenie potrubí v kombinácii s MFP-GP 20-F
- Upevnenie pomocou MFP-L v kombinácii s MFB-GP 20 (var. 2)