Klzné uloženie MRG-D6-F (dvojité)
Nový produktPoložka #r3025
Dvojité klzné uloženie HDG
- Upínací závit – M: M12, M16
- Výška – H: 44 mm
- Maximálne zaťaženie – F: 6 kN
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali posuvné sane alebo klzák
Vlastnosti
- Vhodné pre použitie závesných alebo ležatých inštalácií bez prestavby
- Koordinované triedy zaťaženia vhodné pre potrubné objímky Hilti
- Odolnosť voči teplote až do 300°C, pretože nemá plastové časti
- Vystužené oporné dosky vhodné pre nosníky MQ
- Klzné uloženie nemôže vybočiť