Zvislý pevný bod MFP-V
Nový produktPoložka #r5510
Pozinkovaná súprava podpery klesajúceho potrubia s vysokou flexibilitou pre aplikácie zvislých liatinových potrubí
- Maximálne zaťaženie – F: 4 kN
- Zloženie materiálu: S235JR – DIN EN 10025
- Povrchová úprava: S povrchovou úpravou do interiéru – elektricky pozinkované
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali pre pevné body, potrubná objímka, mohutná objímka, stabil alebo masívna objímka
Vlastnosti
- Nastaviteľné v dvoch vodorovných smeroch – zaisťuje presné uloženie zvislých potrubí bez pnutí
- Predmontovaná sada umožňuje jednoduché a rýchle spojenie spojok MP-MXI
- Podlhovasté otvory pre väčšiu flexibilitu
- Jedna konzola pre tri veľkosti potrubí
Použitie
- Upevnenie zvislých potrubí SML (liatina) s priemerom 100, 125 a 150 mm