Klzné uloženie MSG-MQ 0,6
Nový produktPoložka #r7402645
Klzná spojka
- Upínací závit – M: M8, M10
- Výška – H: 33 mm
- Maximálne zaťaženie – F: 0.6 kN
Zdieľať
Vlastnosti
- Jednoduchá montáž a nastavenie polohy na nosníku
- Vhodné pre montáž na stropoch alebo podlahách
- Integrované plastové vedenie
- Navrhnuté pre použitie s programom potrubných objímok Hilti
- Hodí sa pre všetky typy nosníkov MQ
Použitie
- Montáž potrubí vystavovaných tepelnej rozťažnosti
- Odporúčané pre potrubia do DN 60