Klzné uloženie MSG-D 200 1,5
Nový produktPoložka #r7414096
Klzná spojka
- Upínací závit – M: M12, M16
- Výška – H: 36 mm
- Maximálne zaťaženie – F: 1.5 kN
Zdieľať
Vlastnosti
- Vhodné pre montáž na stropoch alebo podlahách
- Navrhnuté pre použitie s programom potrubných objímok Hilti
- Môže byť použité pre závesné alebo vzpriamené inštalácie
- Integrované plastové vedenie
Použitie
- Montáž potrubí vystavovaných tepelnej rozťažnosti
- Odporúčané pre plastové potrubia do DN 250