MT-50 C-nosník
Nový produktPoložka #r12218908
Stredne ťažký C-nosník na použitie s komponentmi MT-FL/MT-TL vo vnútornom prostredí
- Zloženie materiálu: Oceľ S280 alebo lepšia
- Povrchová úprava: S ochrannou vrstvou do interiéru (pozinkovaná)
- Hrúbka materiálu: 2.75 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Úspornosť – vysoký pomer zaťaženia a hmotnosti a rýchla montáž robia z nosníkovej konštrukcie MT efektívnejšiu alternatívu k zváraným nosným konštrukciám MEP
- Minimálna zložitosť – optimalizácia logistiky a prevádzky na mieste, ako aj jednoduchá inštalácia
- Jednoduchšie navrhovanie – komponenty Hilti MT môžete použiť na všetky inštalácie MEP od najľahších trapézov až po najťažšie modulárne rámy
- Jednoduchšia montáž – kompatibilný s inovatívnym systémom MT Twist-Lock, ktorý umožňuje používať širokú škálu spojok a kotevných platní MT
- Rozsiahla softvérová podpora – PROFIS Modular Support Engineering, MEP Support Selector, rady Revit® a pluginy pre Staad Pro® a Smart 3D® sú k dispozícii na zjednodušenie projektovania a objednávania.
Použitie
- Podporné konštrukcie MEP montované na podlahu, ako sú napr. stĺpikové vzpery na bránky
- Stropné nosné konštrukcie MEP, ako sú zavesené trapézové rámy
- Nástenné konzoly pre menšie potrubia, kanály a káble
- Modulárne 3D rámovanie na podopretie potrubí, kanálov a káblových žľabov
- Vhodné na použitie v suchom interiérovom prostredí




Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.