MT-20 nosník
Nový produktPoložka #r12218932
Profilová nosníková konštrukcia v tvare L s ľahkým zaťažením na trapézy, na použitie v interiéri
- Zloženie materiálu: Oceľ S280 alebo lepšia
- Povrchová úprava: S ochrannou vrstvou do interiéru (pozinkovaná)
- Hrúbka materiálu: 1.75 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Úspornosť – vysoký pomer zaťaženia a hmotnosti a rýchla montáž robia z nosníkovej konštrukcie MT efektívnejšiu alternatívu k zváraným nosným konštrukciám MEP
- Minimálna zložitosť – optimalizácia logistiky a prevádzky na mieste, ako aj jednoduchá inštalácia
- Ekonomické riešenie pre jednoduché trapézové rámy so závitovými tyčami
- Plne kompatibilný so systémom MT – možnosť priamej montáže na nosníky MT
- Rozsiahla softvérová podpora – PROFIS Modular Support Engineering, MEP Support Selector, rady Revit® a pluginy pre Staad Pro® a Smart 3D® sú k dispozícii na zjednodušenie projektovania a objednávania.
Použitie
- Trapézová podpera na podopretie potrubí, kanálov a káblových žľabov
- Vhodné na použitie v suchom interiérovom prostredí




Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.