MT-80 OC uzavretý nosník
Nový produktPoložka #r12219477
Odolný uzavretý nosník na použitie s komponentmi MT-TFB vo vonkajšom prostredí
- Zloženie materiálu: Oceľ S350 alebo lepšia
- Povrchová úprava: Zinkovo-horčíkový povlak - pre použitie v exteriéri
- Hrúbka materiálu: 3 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Úspornosť – vďaka vysokému pomeru zaťaženie/hmotnosť sú MT nosníky efektívnou alternatívou zvárania pre prakticky všetky ťažké podpery MEP a modulárne konštrukcie
- Minimálna zložitosť – optimalizácia logistiky a prevádzky na mieste, ako aj jednoduchá inštalácia
- Jednoduchšie navrhovanie – komponenty Hilti MT môžete použiť na všetky inštalácie MEP od najľahších trapézov až po najťažšie modulárne rámy
- Jednoduchšia inštalácia – kompatibilita s inovatívnou samoreznou skrutkou MT, ktorá umožňuje použitie širokej škály spojok a kotevných platní MT a vyhýba sa potrebe použitia matíc
- Umožňuje priame upevnenie nosníka na nosník bez spojovacích prvkov pre vysoko efektívne riešenie
Použitie
- Podlahové nosné konštrukcie MEP pre veľké zaťaženia a mimoriadne dlhé rozpätia
- Stropné nosné konštrukcie MEP pre veľké zaťaženie a mimoriadne dlhé rozpätia
- Nástenné konzolové nosníky pre veľmi ťažké priemyselné potrubia
- Modulárne 3D rámovanie na podporu priemyselných potrubí a iných ťažkých stavebných inštalácií
- Vhodné na použitie v mierne koróznom prostredí




Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.