MT-90H OC uzavretý nosník
Nový produktPoložka #r21812572
Ťažký uzavretý nosník na použitie s komponentmi MT-TFB a MT-THB/MT-HL v exteriéri
- Zloženie materiálu: Oceľ S350 alebo lepšia
- Povrchová úprava: S ochrannou vrstvou do exteriéru – ZM
- Hrúbka materiálu: 2.25 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Rýchla a flexibilná montáž – montážna drážka s funkciou pridržania umožňuje rýchlo pripojiť, nastaviť a znovu nastavovať spojky v ľubovoľnom bode pozdĺž prierezu a znížovať nákladné chyby a opravy
- Jednoduchšie navrhovanie – komponenty systému Hilti MT môžete použiť pre najľahšie až najnáročnejšie montáže MEP, čo vám pomôže zjednodušiť návrhy, logistiku a práce na mieste.
- Jednoduchá montáž – kupolovité diery v kombinácii so závitotvornými skrutkami umožňujú plnú integráciu so širokým radom spojok a základových dosiek MT
- Ľahšie a úspornejšie – oceľ s vylepšeným zaťažením umožňuje, aby uzavreté nosníky MT-90H OC boli efektívnou alternatívou zvárania pre mnohé ťažké podpery MEP a modulárne konštrukcie
- Súčasť systému Hilti MT – úsporné a všestranné riešenie pre prakticky akékoľvek modulárne podperné konštrukcie MEP
Použitie
- Viacúčelové podporné konštrukcie MEP, ktoré kombinujú širokú škálu zariadení, ako napr. vzduchové kanály, káblové žľaby, potrubia a pod.
- Výrobné potrubia pre energetické a priemyselné použitie
- Podporné konštrukcie MEP montované na strop s ťažkými záťažami, ako napr. stropné mreže a potrubné a drenážne potrubia
- Integrované moduly a sklzy na podporu priemyselných potrubí a iných ťažkých stavebných konštrukcií
- Podporné konštrukcie MEP montované na podlahu s ťažkými záťažami