MI uzavretý nosník
Nový produktPoložka #r3131
Žiarovo pozinkované (HDG) inštalačné nosníky na konštrukciu nastaviteľných, MEP podpier pre veľké zaťaženie a modulárnych 3D konštrukcií
- Zloženie materiálu: DD11 MOD – HN 555-4, S235JR – EN10025-2
- Povrchová úprava: S ochrannou vrstvou do exteriéru – HDG
- Podmienky prostredia: Exteriér, nízke až mierne znečistenie (C3/C4 – nízke)
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Bez potreby zvárania – modulárne konštrukcie sa rýchlejšie montujú, ľahšie upravujú a sú plne použiteľné
- Navrhnuté pre veľké zaťaženia – nosníky MI môžete použiť, ak nosníkové podperné konštrukcie nemajú požadovanú nosnosť, odolnosť proti krúteniu alebo tuhosť
- Univerzálne riešenie – potrubia môžu byť inštalované na každom zo štyroch strán nosníka zároveň
- Žiarovo zinkované – nosníky MI sú vhodné pre modulárne konštrukcie a potrubné podpery v mierne koróznom prostredí
- Kompatibilné so modulom adaptívneho krútiaceho momentu Hilti – pomáha utiahnuť podporované spojky na správnu hodnotu napínania s použitím kompatibilného rázového uťahováka spolu s modulom SI-AT
Použitie
- Podpery MEP pre veľké zaťaženie, napríklad pre priemyselné alebo ťažké komerčné potrubia
- Modulárne 3D konštrukcie, ako napr. prístupové platformy
- Nastaviteľné stropné mriežky, napríklad pre lekárske vybavenie na operačných sálach