MQ-21-RA2 nosník
Nový produktPoložka #r4311
Podperný nosník MQ z nehrdzavejúcej ocele (A2) s výškou 21 mm pre aplikácie s nízkym zaťažením
- Výška: 20.6 mm
- Hrúbka materiálu: 2 mm
- Zloženie materiálu: Nehrdzavejúca oceľ, 1.4301 (A2) – EN 10088
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali Inštalačný profil, Montážna lišta alebo Nosník
Vlastnosti
- Profil v tvare písmena „C" s ozubenými hranami – na vysokú ťahovú a strihovú únosnosť
- Optimalizovaný montážny otvor – pre väčšiu flexibilitu pripojení
- Označené rozmery – na rýchle umiestnenie, montáž a rezanie
- Univerzálnosť a flexibilita vďaka modulárnemu nosníkovému systému
- Zvukoizolačné prvky k dispozícii pre všetky nosníky MQ
Použitie
- Odporúčané pre montáž v priemyselnom prostredí alebo priestoroch s intenzívnou kondenzáciou vlhkosti
- Modulárne podperné systémy pre potrubia
- Modulárne podperné systémy pre vzduchotechnické potrubia a káblové žľaby
- Modulárne podperné systémy pre 3D konštrukcie
- Montáž na stenu