MQ-21 D-RA2 dvojitý nosník
Nový produktPoložka #r4314
Montážny dvojitý nosník MQ z nehrdzavejúcej ocele (A2) pre aplikácie so stredným zaťažením
- Výška: 41.2 mm
- Hrúbka materiálu: 2 mm
- Zloženie materiálu: Nehrdzavejúca oceľ, 1.4301 (A2) – EN 10088
Zdieľať
Vlastnosti
- Profil v tvare písmena „C" s ozubenými hranami – na vysokú ťahovú a strihovú únosnosť
- Možnosť montáže na oboch stranách – na vysokú flexibilitu aplikácií
- Označené rozmery – na rýchle umiestnenie, montáž a rezanie
- Univerzálnosť a flexibilita vďaka modulárnemu nosníkovému systému
- Zvukoizolačné prvky k dispozícii pre všetky nosníky MQ
Použitie
- Odporúčane pre montáž v priemyselnom prostredí alebo v priestoroch s vysokou kondenzáciou vlhkosti
- Modulárne podperné systémy pre potrubia
- Modulárne podperné systémy pre vzduchotechnické potrubia a káblové žľaby
- Modulárne podperné systémy pre 3D konštrukcie
- Montáž na stenu