MQ-41-RA2 nosník
Nový produktPoložka #r4331
Podperný nosník MQ z nehrdzavejúcej ocele pre stredné a nízke zaťaženie
- Certifikáty: VDE skúška vyrovnania potenciálov MI
- Výška: 41.3 mm
- Hrúbka materiálu: 2 mm
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali Inštalačný profil, Montážna lišta alebo Nosník
Vlastnosti
- Profil v tvare písmena „C" s ozubenými hranami – na vysokú ťahovú a strihovú únosnosť
- Optimalizovaný montážny otvor – pre väčšiu flexibilitu pripojení
- Označené rozmery – na rýchle umiestnenie, montáž a rezanie
- Univerzálnosť a flexibilita vďaka modulárnemu nosníkovému systému
- Zvukoizolačné prvky k dispozícii pre všetky nosníky MQ
Použitie
- Odporúčané pre montáž v priemyselnom prostredí alebo priestoroch s intenzívnou kondenzáciou vlhkosti
- Modulárne podperné systémy pre potrubia
- Modulárne podperné systémy pre vzduchotechnické potrubia a káblové žľaby
- Modulárne podperné systémy pre 3D konštrukcie
- Montáž na stenu