MQ-41 D-R dvojitý nosník
Nový produktPoložka #r4334
Nerezový (A4) dvojitý montážny nosník MQ pre stredné zaťaženie
- Výška: 82.6 mm
- Hrúbka materiálu: 2 mm
- Zloženie materiálu: Nehrdzavejúca oceľ, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali Inštalačný profil, Montážna lišta alebo Nosník
Vlastnosti
- Profil v tvare písmena „C" s ozubenými hranami – na vysokú ťahovú a strihovú únosnosť
- Možnosť montáže na oboch stranách – na vysokú flexibilitu aplikácií
- Označené rozmery – na rýchle umiestnenie, montáž a rezanie
- Univerzálnosť a flexibilita vďaka modulárnemu nosníkovému systému
- Zvukoizolačné prvky k dispozícii pre všetky nosníky MQ
Použitie
- Odporúčane pre montáž v priemyselnom prostredí alebo priestoroch s vysokou kondenzáciou vlhkosti
- Modulárne podperné systémy pre potrubia
- Modulárne podperné systémy pre vzduchotechnické potrubia a káblové žľaby
- Modulárne podperné systémy pre 3D konštrukcie
- Montáž na stenu