MQ-41 D-F dvojitý nosník
Nový produktPoložka #r4335
Žiarovo zinkovaný (HDG) montážny dvojitý nosník MQ pre aplikácie so stredným zaťažením
- Výška: 82.6 mm
- Hrúbka materiálu: 2 mm
- Zloženie materiálu: S250GD – DIN EN 10346
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali Inštalačný profil, Montážna lišta alebo Nosník
Vlastnosti
- Profil v tvare písmena „C" s ozubenými hranami – na vysokú ťahovú a strihovú únosnosť
- Možnosť montáže na oboch stranách – na vysokú flexibilitu aplikácií
- Označené rozmery – na rýchle umiestnenie, montáž a rezanie
- Univerzálnosť a flexibilita vďaka modulárnemu nosníkovému systému
- Zvukoizolačné prvky k dispozícii pre všetky nosníky MQ
Použitie
- Odporúča sa pre montáž vo vlhkých interiéroch, vo vonkajších priestoroch s miernym alebo žiadnym vplyvom poveternostných podmienok a vo vetraných fasádach
- Modulárne podperné systémy pre potrubia
- Modulárne podperné systémy pre vzduchotechnické potrubia a káblové žľaby
- Modulárne podperné systémy pre 3D konštrukcie
- Montáž na stenu