MQ-52-F nosník
Nový produktPoložka #r4341
Žiarovo zinkovaný (HDG) podperný nosník MQ s výškou 52 mm pre aplikácie so stredným/vysokým zaťažením
- Výška: 52 mm
- Hrúbka materiálu: 2.5 mm
- Zloženie materiálu: S235JR – DIN EN 10025
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali Inštalačný profil, Montážna lišta alebo Nosník
Vlastnosti
- Profil v tvare písmena „C" s ozubenými hranami – na vysokú ťahovú a strihovú únosnosť
- Optimalizovaný montážny otvor – pre väčšiu flexibilitu pripojení
- Označené rozmery – na rýchle umiestnenie, montáž a rezanie
- Univerzálnosť a flexibilita vďaka modulárnemu nosníkovému systému
- Zvukoizolačné prvky k dispozícii pre všetky nosníky MQ
Použitie
- Odporúčané pre montáž vo vlhkých interiéroch, exteriéroch mierne ovplyvnených počasím / bez vplyvu počasia a v priestoroch vystavených vplyvu ovzdušia
- Modulárne podperné systémy pre potrubia
- Modulárne podperné systémy pre vzduchotechnické potrubia a káblové žľaby
- Modulárne podperné systémy pre 3D konštrukcie
- Montáž na stenu