MQ-41-L nosník
Nový produktPoložka #r5934962
Pozinkovaný podperný nosník MQ s výškou 41 mm pre aplikácie so stredným zaťažením
- Certifikáty: ETA
- Výška: 41 mm
- Hrúbka materiálu: 1.5 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Profil v tvare písmena „C" s ozubenými hranami – na vysokú ťahovú a strihovú únosnosť
- Dlhé zadné otvory – pre väčšiu flexibilitu pripojení a okrúhle otvory pre optimálne kotvenie
- Označené rozmery – na rýchle umiestnenie, montáž a rezanie
- Univerzálnosť a flexibilita vďaka modulárnemu nosníkovému systému
- Zvukoizolačné prvky k dispozícii pre všetky nosníky MQ
Použitie
- Montáž potrubí, vzduchovodov a káblových lávok
- Modulárne podperné systémy pre potrubia
- Modulárne podperné systémy pre vzduchotechnické potrubia a káblové žľaby
- Modulárne podperné systémy pre 3D konštrukcie
- Montáž na stenu

Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.