MQ-41-F/ZM nosník
Nový produktPoložka #r5934979
Montážny nosník vysoko odolný voči korózii v prostredí C3
- Hrúbka materiálu: 2 mm
- Zloženie materiálu: S250GD – DIN EN 10346
- Povrchová úprava: S ochrannou vrstvou do exteriéru – ZM
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali Inštalačný profil, Montážna lišta alebo Nosník
Vlastnosti
- Profil v tvare písmena „C" s ozubenými hranami – na vysokú ťahovú a strihovú únosnosť
- Optimalizovaný montážny otvor – pre väčšiu flexibilitu pripojení
- Označené rozmery – na rýchle umiestnenie, montáž a rezanie
- Univerzálnosť a flexibilita vďaka modulárnemu nosníkovému systému
- Vysoká odolnosť voči korózii vo vonkajšom prostredí C3 – predpokladaná životnosť až 25 rokov
Použitie
- Odporúča sa pre montáž vo vlhkých interiéroch alebo vo vonkajších veľmi malým s nepatrným alebo žiadnym vplyvom poveternostných podmienok
- Modulárne podperné systémy pre potrubia
- Modulárne podperné systémy pre vzduchotechnické potrubia a káblové žľaby
- Modulárne podperné systémy pre 3D konštrukcie
- Montáž na stenu