MM-C-30 nosník
Nový produktPoložka #r6133
Pozinkovaný (HDG) podperný nosník MM s výškou 30 mm pre aplikácie s nízkym zaťažením
- Výška: 30 mm
- Hrúbka materiálu: 1 mm
- Zloženie materiálu: S250GD – DIN EN 10346
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- C profil s ozubenými hranami – pre optimálnu ťahovú a strihovú únosnosť
- Optimálne zadné otvory – pre rýchlejšie pripojenie a väčšiu flexibilitu pripojení
- Označené rozmery – na rýchle umiestnenie, montáž a rezanie
- Modulárny montážny nosníkový systém – pre univerzálnosť a flexibilitu
- MM systém Hilti plní mnohé požiadavky stanovené normami ekologického stavebníctva Green Building Standard (LEED®, DGNB®, BREEAM®, a pod.)
Použitie
- Ľahké a stredne ťažké potrubné podpery
- Pre upevnenie ventilačných vedení a káblových lávok
- Odporúčané pre použitie v suchých interiéroch
- Odporúčané pre použitie v suchých interiéroch