MM-C-36
Nový produktPoložka #r6134
Nosník
- Výška: 36 mm
- Hrúbka materiálu: 1.75 mm
- Zloženie materiálu: S250GD – DIN EN 10346
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- C profil s ozubenými hranami
- Vystužené oválne otvory pre väčšiu flexibilitu upevnení
- Orientačné rysky uľahčujú montáž
- Modulárny nosníkový systém
- Estetický vzhľad
Použitie
- Ľahké a stredne ťažké potrubné podpery
- Pre upevnenie ventilačných potrubí a káblových lávok
- Upevnenie ľahkých až stredne ťažkých potrubných vedení
- Odporúčané pre použitie v suchých interiéroch