MQ-21.5 nosník
Nový produktPoložka #r8296787
Pozinkovaný podperný nosník MQ s výškou 21 mm pre aplikácie s nízkym/stredným zaťažením
- Certifikáty: ETA
- Výška: 21.5 mm
- Zloženie materiálu: S280GD+Z140-M-A-C podľa DIN EN 10346 2009.7
Zdieľať
Vlastnosti
- Profil v tvare písmena „C" s ozubenými hranami – na vysokú ťahovú a strihovú únosnosť
- Dlhé zadné otvory – pre väčšiu flexibilitu pripojení a okrúhle otvory pre optimálne kotvenie
- Označené rozmery – na rýchle umiestnenie, montáž a rezanie
- Univerzálnosť a flexibilita vďaka modulárnemu nosníkovému systému
- Plne kompatibilné s inými dielmi modulárneho montážneho systému MQ
Použitie
- Montáž potrubí, vzduchovodov a káblových lávok
- Modulárne podperné systémy pre potrubia
- Modulárne podperné systémy pre vzduchotechnické potrubia a káblové žľaby
- Modulárne podperné systémy pre 3D konštrukcie

Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.