MP-U-I rýchloupínacia potrubná objímka
Nový produktPoložka #r10302835
Extra prémiová galvanicky pozinkovaná potrubná objímka s vložkou na zvukovú izoláciu a rýchloupínacím záverom na maximálnu produktivitu pri použití so stredným zaťažením
- Certifikáty: Zvuková izolácia skontrolovaná podľa DIN 4109, ETA
- Zníženie hluku: 19.4 dB (A)
- Teplotná odolnosť: -40 - 110 °C
Zdieľať
Vlastnosti
- Rýchloupínací zaisťovací mechanizmus – montáž potrubí možno vykonávať rýchlejšie, ľahšie a s vyššou spoľahlivosťou, predovšetkým nad hlavou
- Mimoriadne veľký otvor – otočná polovica objímky ponúka možnosť jednoduchšieho vloženia potrubia do potrubnej príchytky bez prekážok
- Vyššia flexibilita – potrubné príchytky sú k dispozícii s viacerými možnosťami upínania
- Široká škála upínania – od najmenšieho až po najväčší priemer v celom rozsahu výrobkov
- Profilovaná izolačná vložka s testovanou zvukovou izoláciou – spoľahlivejšie uchytenie s nízkym trením na ľahšie nastavenie polohy potrubia
Použitie
- Montáž potrubí so stredným zaťažením do 6"
- Upevnenie rozvodov čerstvej vody, odpadovej vody, sanitárnych systémov a vykurovania v obytných a priemyselných budovách
- Montáž potrubí v priestoroch s požiadavkami na požiarnu bezpečnosť, ako napr. únikové a záchranárske trasy
- Odporúčané pre použitie v suchých, interiérových prostrediach
- Upozornenie: verzie O16 s vonkajším závitom vyžadujú použitie závitových adaptérov MP-GA (dostupné samostatne) na pripojenie k závitovým tyčiam M16 alebo k závitovým rúram ½"