MP-U-I rýchloupínacia potrubná objímka
Nový produktPoložka #r10302837
Prémiová pozinkovaná potrubná objímka s rýchloupínaním pre vysokú produktivitu v aplikáciách so stredným zaťažením (bez izolačnej vložky)
- Certifikáty: ETA
- Požiarna odolnosť (áno/nie): Áno
- Zloženie materiálu: DC01 – DIN EN 10130, DD11 – DIN EN 10111
Zdieľať
Vlastnosti
- Rýchloupínací zaisťovací mechanizmus – montáž potrubí možno vykonávať rýchlejšie, ľahšie a s vyššou spoľahlivosťou, predovšetkým nad hlavou
- Mimoriadne veľký otvor – otočná polovica objímky ponúka možnosť jednoduchšieho vloženia potrubia do potrubnej príchytky bez prekážok
- Vyššia flexibilita – potrubné príchytky sú k dispozícii s viacerými možnosťami upínania
- Široká škála upínania – od najmenšieho až po najväčší priemer v celom rozsahu výrobkov
Použitie
- Montáž potrubí so stredným zaťažením do 6"
- Upevnenie potrubí čerstvej vody, odpadovej vody a vykurovacích potrubí v obytných a priemyselných stavbách
- Aplikácie sanity a vykurovania s potrubiami z rôznych materiálov
- Montáž potrubí v priestoroch s požiadavkami na požiarnu bezpečnosť, ako napr. únikové a záchranárske trasy
- Odporúčané pre použitie v suchých, interiérových prostrediach