MP-U-G Rýchloupínacia potrubná objímka (nízke trenie)
Nový produkt UltimatePoložka #r11331145
Maximálna galvanicky pozinkovaná posuvná potrubná objímka s vložkou s nízkym trením a rýchlym uzatváraním pre maximálnu produktivitu pri stredne ťažkých aplikáciách
- Certifikáty: ETA
- Požiarna odolnosť (áno/nie): Nie
- Zníženie hluku: 22 dB (A)
Zdieľať
Vlastnosti
- Bezpečnostný rýchloupínací mechanizmus – montážne práce možno vykonávať rýchlejšie, ľahšie a s vyššou spoľahlivosťou, predovšetkým zhora
- Mimoriadne veľký otvor – otočná polovica objímky ponúka možnosť jednoduchšieho vloženia potrubia do potrubnej príchytky bez prekážok
- Priemery potrubných príchytiek dokonale zodpovedajú priemerom plastových potrubí a hliníkových kompozitných potrubí
- Špeciálne navrhnutá izolačná vložka s nízkym trením umožňuje polohovanie potrubia
- Demontovateľná plastová spona a dištančný diel – jednoduché prepínanie medzi klzným uložením (s nízkym trením) a upínacím uložením (iba spony na potrubie s priemerom 16 – 56 mm)
Použitie
- Upevnenie plastových potrubí a hliníkových kompozitných potrubí do 160 mm
- Inštalácie, ktoré vyžadujú použitie potrubných príchytiek s nízkym trením
- Odporúčané pre použitie v suchých, interiérových prostrediach

Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.