MP-US OC pásové strmene
Nový produkt PremiumPoložka #r12293800
Potrubné strmene s náterom pre exteriér (OC) na univerzálne potrubné aplikácie
- Zloženie materiálu: DX51D-ZM300 - EN 10346:2015
- Povrchová úprava: S ochrannou vrstvou do exteriéru – ZM
- Podmienky prostredia: Exteriér, nízke až mierne znečistenie (C3/C4 – nízke)
Zdieľať
Vlastnosti
- Vhodné pre závesné alebo stojaté montážne aplikácie
- Navrhnuté pre použitie s otvorenými nosníkmi, uzatvorenými nosníkmi a konzolovými ramenami
- Schválené pre sprinklerové aplikácie podľa VdS
- Schválené pre sprinklerové aplikácie podľa UL/NFPA
Použitie
- Univerzálne upevnenie potrubí do 12"
- Jednobodové upevnenie pre sprinklerové aplikácie
- Montáž neizolovaných potrubí v priemyselnom prostredí