MP-UB strmeň (metrické jednotky)
Nový produkt StandardPoložka #r12293802
Pozinkované U strmene na univerzálne potrubné aplikácie
- Zloženie materiálu: Oceľ Q235 alebo lepšia
- Povrchová úprava: S povrchovou úpravou do interiéru – elektricky pozinkované
- Podmienky prostredia: Suché podmienky v interiéri (C1) Interiér s dočasnou kondenzáciou (C2)
Zdieľať
Vlastnosti
- Vhodné pre závesné alebo stojaté montážne aplikácie
- Malý kontaktný povrch medzi U svorníkom a potrubím
- Schválené pre sprinklerové aplikácie podľa VdS
- Schválené pre sprinklerové aplikácie podľa UL/NFPA
- Nosník na upevnenie pomocou skrutiek až do priemeru 324 mm/12"
Použitie
- Univerzálne upevnenie potrubí do 24"
- Jednobodové upevnenie pre sprinklerové aplikácie až do 324 mm/12"
- Odporúčané pre použitie v suchých, interiérových prostrediach