MP-UB OC strmeň (metrické jednotky)
Nový produkt
Standard
Položka #r12293804
U strmene s náterom pre exteriér (OC) na univerzálne potrubné aplikácie
- Zloženie materiálu: Oceľ Q235 alebo lepšia
- Povrchová úprava: S ochrannou vrstvou do exteriéru – HDG
- Podmienky prostredia: Exteriér, nízke až mierne znečistenie (C3/C4 – nízke)
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Vhodné pre závesné alebo stojaté montážne aplikácie
- Malý kontaktný povrch medzi U svorníkom a potrubím
- Schválené pre sprinklerové aplikácie podľa VdS
- Schválené pre sprinklerové aplikácie podľa UL/NFPA
- Nosník na upevnenie pomocou skrutiek až do priemeru 324 mm/12"
Použitie
- Univerzálne upevnenie potrubí do 24"
- Jednobodové upevnenie pre sprinklerové aplikácie až do 324 mm/12"
- Montáž neizolovaných potrubí v priemyselnom prostredí