MP-MI potrubná objímka (so zvukovou izoláciou)
Nový produktPoložka #r1269
Prémiová galvanicky pozinkovaná potrubná objímka s izolačnou vložkou pre potrubné aplikácie s vysokým zaťažením
- Zníženie hluku: 19 dB (A)
- Teplotná odolnosť: -40 - 110 °C
- Zloženie materiálu: S235JRG – DIN EN 10025
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali dvojskrutková objímka, obruč alebo objímka
Vlastnosti
- Pevné zvárané matice pre uzatváracie skrutky (priemer 68/72 mm a viac)
- Predmontovaný protišmykový izolačný profil
- Profilovaný pásik pre vyššiu tuhosť
Použitie
- Montáž potrubí do 273 mm pre náročné podmienky
- Montáž priemyselných potrubí
- Montáž technologických a riadiacich vedení
- Montáž inštalatérskych a kúrenárskych potrubí pre vysoké zaťaženie
- Odporúčané pre použitie v suchých, interiérových prostrediach