MP-MRI potrubná objímka (so zvukovou izoláciou)
Nový produkt PremiumPoložka #r1274
Prémiová potrubná objímka z nehrdzavejúcej ocele s izolačnou vložkou pre potrubné aplikácie s vysokým zaťažením
- Zníženie hluku: 18 dB (A)
- Teplotná odolnosť: -50 - 120 °C
- Zloženie materiálu: Nehrdzavejúca oceľ, 1.4571/1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316Ti/AISI 316L
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali dvojskrutková objímka, obruč, ťažká alebo objímka
Vlastnosti
- Zvýšená pevnosť vďaka profilovanému pásiku
- Pevná spojovacia hlava, privarená dookola
- Potrubná objímka s certifikátom požiarnej odolnosti podľa DIN 4102, časť 2
- Vysoká odolnosť voči korózii (nehrdzavejúca oceľ A4)
Použitie
- Montáž potrubí do 224 mm pre náročné podmienky
- Montáž priemyselných potrubí
- Montáž potrubí v potravinárstve (okrem výroby) a zariadeniach na úpravu vody
- Montáž inštalatérskych a kúrenárskych potrubí pre vysoké zaťaženie
- Upevnenie vysoko zaťažovaných potrubí v korozívnom prostredí