MP-SRN potrubná objímka
Nový produkt StandardPoložka #r1282
Štandardná potrubná príchytka z nehrdzavejúcej ocele bez izolačnej vložky pre aplikácie s nízkym zaťažením
- Maximálne zaťaženie – F: 2000 N
- Zloženie materiálu: Nehrdzavejúca oceľ, 1.4571/1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316Ti/AISI 316L
- Povrchová úprava: So zvýšenou ochranou do exteriéru Outdoor Plus – nehrdzavejúca oceľ
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali dvojskrutková objímka, obruč, ťažká alebo objímka
Vlastnosti
- Vysoká odolnosť voči korózii (nehrdzavejúca oceľ A4)
- Krátka spojovacia hlava umožňuje inštaláciu v blízkosti stien, podláh alebo stropov
- Potrubná objímka s certifikátom požiarnej odolnosti podľa DIN 4102, časť 2
- Uzatváracia skrutka zaistená proti vypadnutiu
- Nižšia matica pre tesnejšiu montáž k stene alebo stropu
Použitie
- Montáž potrubí s nízkym zaťažením do 2"
- Aplikácie kúrenia, inštalatérstvo a priemyselné aplikácie v korozívnom prostredí
- Montáž potrubí v potravinárstve a zariadeniach na úpravu vody
- Úprava vody