MP-MS potrubná objímka pre sprinklery
Nový produktPoložka #r1287
Pozinkované potrubné objímky pre sprinklerové potrubia s certifikátom VdS, FM a UL pre požiarne sprinklerové aplikácie
- Zloženie materiálu: S235JRG – DIN EN 10025
- Povrchová úprava: S povrchovou úpravou do interiéru – elektricky pozinkované
- Podmienky prostredia: Suché podmienky v interiéri (C1) Interiér s dočasnou kondenzáciou (C2)
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali dvojskrutková objímka, obruč alebo objímka
Vlastnosti
- Spevnená časť oceľovej potrubnej príchytky pre vyššiu tuhosť
- Skrutkové svorky (šesťhranná hlava s drážkou, M8) predmontované na potrubnej príchytke, aby sa predišlo ich strate
- Veľkosti do 2" s flexibilnou spojovacou hlavou M8/M10
- Veľkosti väčšie ako 68/72 mm s odolnými navarenými maticami pre lepšiu montáž skrutkových svoriek
Použitie
- Jednobodové upevnenie pre požiarne sprinklerové aplikácie
- Odporúčané pre použitie v suchých, interiérových prostrediach
- Objímka pre použitie len v suchých interiéroch