MIP-H rýchloupínacia potrubná objímka chladiarenského systému
Nový produkt UltimatePoložka #r1292
Jedinečná pozinkovaná potrubná príchytka pre maximálnu produktivitu v chladiarenských aplikáciách s hrúbkou izolácie 13 – 16 mm
- Zníženie hluku: 19 dB (A)
- Teplotná odolnosť: -40 - 105 °C
- Povrchová úprava: S povrchovou úpravou do interiéru – elektricky pozinkované
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali dvojskrutková objímka, ISO objímky, obruč, chladiarenska alebo objímka
Vlastnosti
- Navrhnuté pre štandardné hrúbky izolácie (izolačný materiál: elastomérny kaučuk)
- Plynulé spojenie medzi izolačnou vložkou potrubnej objímky a izolačným materiálom potrubia (elastomérny kaučuk)
- Tepelne oddelený systém s integrovanou parozábranou (difúzia) na zabránenie vzniku tepelných mostov
- Montáž izolačnej vložky s rukoväťou vďaka samolepiacemu uzáveru
- Trojstupňový rýchlouzáver len s jednou skrutkou do 140 mm; od 159 mm a väčšie dvojskrutkové uzávery
Použitie
- Montáž potrubí s priemerom do 169 mm v chladiarenských a vzduchotechnických aplikáciách
- Použitie tam, kde sa vyžaduje jednoduchá inštalácia izolačného telesa
- Tmelenie sa nevyžaduje