MIP-M rýchloupínacia potrubná objímka chladiarenského systému
Nový produkt UltimatePoložka #r1293
Jedinečná pozinkovaná potrubná objímka pre maximálnu produktivitu v chladiarenských aplikáciách s hrúbkou izolácie 20 – 25 mm
- Zníženie hluku: 21 dB (A)
- Teplotná odolnosť: -40 - 105 °C
- Povrchová úprava: S povrchovou úpravou do interiéru – elektricky pozinkované
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali dvojskrutková objímka, ISO objímky, obruč, chladiarenska alebo objímka
Vlastnosti
- Navrhnuté pre štandardné hrúbky izolácie (izolačný materiál: elastomérny kaučuk)
- Plynulé spojenie medzi izolačnou vložkou potrubnej objímky a izolačným materiálom potrubia (elastomérny kaučuk)
- Tepelne oddelený systém s integrovanou parozábranou (difúzia) na zabránenie vzniku tepelných mostov
- Montáž izolačnej vložky s rukoväťou vďaka samolepiacemu uzáveru
- Trojstupňový rýchlouzáver len s jednou skrutkou do 115 mm; od 130 mm a väčšie dvojskrutkové uzávery
Použitie
- Montáž potrubí s priemerom do 461 mm v chladiarenských a vzduchotechnických aplikáciách
- Použitie tam, kde sa vyžaduje jednoduchá inštalácia izolačného telesa
- Montáž potrubí v chladiarenských a vzduchotechnických aplikáciách do 410 mm
- Montáž chladiarenských a vzduchotechnických potrubí do 410 mm