Hilti

Vlastnosti a použitie

Vlastnosti
  • Univerzálnosť „jedno pre všetko“ – používa rovnaký systém potrubného uloženia pre fixné, klzné, vedené alebo voľne umiestnené podpery na modulárne nosníky Hilti, oceľové nosníky a betón
  • Rozsiahla softvérová podpora – zjednodušte výpočet pomocou nástrojov PROFIS, Hilti FixPoint Calculator, knižníc BIM/CAD a rôznych plug-inov
  • K dispozícii sú záťažové údaje a dokumentácia – návrh podľa EN13480-3, Eurocode 3 a MSS-SP58 pre komponenty potrubných podpier
  • Rýchla montáž na mieste – jednoduché nastavenie výšky a sklonu po upevnení potrubného uloženia na mieste
  • Širší rozsah upínania – vhodné pre rôzne potrubia s dodatočnými izolačnými profilmi alebo bez nich
Použitie
  • Upevnenie potrubí na oceľové nosníky, betón alebo modulárne podporné nosníky Hilti
  • Montáž potrubí v pobrežnom priemysle, výrobe energie, farmaceutickom priemysle, elektronike alebo vo výrobných zariadeniach automobilového priemyslu
  • Vhodné pre aplikačné teploty do 300 °C a izoláciu hrúbky do 220 mm
  • Odporúčané pre použitie v interiéri alebo exteriéri s nízkym až stredným znečistením (C3)

Technické dáta

Dokumenty a videá