MP-PS 2-2 potrubné uloženie
Nový produktPoložka #r14230971
Nastaviteľné dvojité potrubné uloženia s náterom pre exteriér pre upevnenie potrubí s priemerom 21 – 328 mm (1/2" až 12") do rôznych základných materiálov v mierne koróznom prostredí
- Požiarna odolnosť (áno/nie): Nie
- Teplotná odolnosť: -20 - 300 °C
- Zloženie materiálu: Pätná doska: S280GD / Modif POSMAC-C, Upevňovacie diely: S235JR – DIN EN 10025, Stredná doska: S235JR – DIN EN 10025, Klzná doska: PA66 + GF30, Skrutka: oceľ triedy 8.8, matica: oceľ triedy 8
Zdieľať
Vlastnosti
- Univerzálnosť "jedno pre všetko" – používa rovnaký systém potrubného uloženia pre fixné, klzné, vedené alebo voľne umiestnené podpery na modulárne nosníky Hilti, oceľové nosníky a betón
- Rozsiahla softvérová podpora – zjednodušte výpočet pomocou nástrojov PROFIS, Hilti FixPoint Calculator, knižníc BIM/CAD a rôznych plug-inov
- K dispozícii sú záťažové údaje a dokumentácia – návrh podľa EN13480-3, Eurocode 3 a MSS-SP58 pre komponenty potrubných podpier
- Rýchla montáž na mieste – jednoduché nastavenie výšky a sklonu po upevnení potrubného uloženia na mieste
- Širší rozsah upínania – vhodné pre rôzne potrubia s dodatočnými izolačnými profilmi alebo bez nich
Použitie
- Upevnenie potrubí na oceľové nosníky, betón alebo modulárne podporné nosníky Hilti
- Montáž potrubí v pobrežnom priemysle, výrobe energie, farmaceutickom priemysle, elektronike alebo vo výrobných zariadeniach automobilového priemyslu
- Vhodné pre aplikačné teploty do 300 °C a izoláciu hrúbky do 220 mm
- Odporúčané pre použitie v interiéri alebo exteriéri s nízkym až stredným znečistením (C3)