MP-I-2 zvariteľné potrubné príchytky
Nový produkt StandardPoložka #r17483170
Štandardné potrubné príchytky z čiernej ocele pre ťažké priemyselné aplikácie
- Požiarna odolnosť (áno/nie): Nie
- Zloženie materiálu: S235JR – DIN EN 10025
- Povrchová úprava: Bez povrchovej úpravy
Zdieľať
Vlastnosti
- Široký rozsah veľkosti svoriek vhodný na zváranie potrubí s priemerom 21 až 615 mm (½" až 24")
- Flexibilný rozsah upínania – vhodné pre rôzne potrubia s dodatočnými izolačnými profilmi alebo bez nich
Použitie
- Inštalácia priemyselných potrubí na rôzne zvárateľné oporné konštrukcie
- Vhodné na použitie ako mechanický doraz pod izoláciou horúceho potrubia