MRP-C rýchloupínacia potrubná objímka chladiarenského systému
Nový produkt PremiumPoložka #r19765007
Galvanicky pozinkovaná potrubná objímka v prémiovej kvalite na upevnenie potrubia studenej vody a chladiaceho potrubia s rôznymi hrúbkami izolácie
- Zníženie hluku: 22.7 dB (A)
- Teplotná odolnosť: -40 - 105 °C
- Zloženie materiálu: Polyisokyanurátová pena s uzavretými bunkami (PIR) bez CFC, pružná elastomérová pena, vonkajšia PVC-pena s parozábranou
Zdieľať
Vlastnosti
- Široká škála hrúbok izolácie – kompatibilné s hrúbkami izolácie 13, 19, 25 alebo 32 mm s izolačným materiálom na spojenie potrubia (elastomérny kaučuk)
- Montáž v rozsahu 360° – únosnosť sa dosahuje bez ohľadu na to ako sa vložka točí vo vnútri potrubnej objímky
- Ľahko odnímateľná lepiaca fólia – umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž aj v rukaviciach
- Ochrana proti vlhkosti – tepelná izolácia zabraňuje kondenzácii na povrchu a zabudovaná parotesná fólia pomáha zabrániť kondenzácii na potrubí
- Kompenzačná vlastnosť pomáha zabrániť deformovaniu a zdvíhaniu vonkajšej fólie pri uzatváraní potrubnej svorky
Použitie
- Upevnenie potrubí studenej vody a chladiarenských potrubí s priemerom do 219 mm
- Montáž chladiaceho a klimatizačného potrubia s potrubiami z rôznych materiálov
- Odporúčané na použitie v suchých interiéroch