Potrubná objímka MP-MX na mimoriadne veľké zaťaženie
Nový produkt StandardPoložka #r2510
Štandardná pozinkovaná potrubná príchytka bez izolačnej vložky pre potrubné aplikácie s mimoriadne vysokým zaťažením (metrická)
- Zloženie materiálu: DD11 – DIN EN 10111
- Povrchová úprava: S povrchovou úpravou do interiéru – elektricky pozinkované
- Podmienky prostredia: Suché podmienky v interiéri (C1) Interiér s dočasnou kondenzáciou (C2)
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali dvojskrutková objímka, obruč, ťažká alebo objímka
Vlastnosti
- Pevná spojovacia hlava, privarená dookola
- Pevné skrutkové svorky pre vysoké hodnoty zaťaženia
- Vhodné pre montáž potrubí vystavovaných dynamickému zaťaženiu, ak sa používajú protivibračné prvky
Použitie
- Montáž potrubí do 508 mm pre náročné podmienky
- Montáž priemyselných potrubí
- Montáž technologických a riadiacich vedení
- Montáž inštalatérskych a kúrenárskych potrubí pre vysoké zaťaženie
- Vhodné pre použitie v spojení s prvkami potlačenie vibrácií pre potrubia vystavované dynamickým zaťaženiam