MP-MXI potrubná objímka (so zvukovou izoláciou)
Nový produkt PremiumPoložka #r2511
Prémiová galvanicky pozinkovaná potrubná objímka s izolačnou vložkou pre potrubné aplikácie s veľmi vysokým zaťažením
- Zníženie hluku: 16 dB (A)
- Teplotná odolnosť: -50 - 120 °C
- Zloženie materiálu: DD11 – DIN EN 10111
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali dvojskrutková objímka, obruč, ťažká alebo objímka
Vlastnosti
- Pevná spojovacia hlava, privarená dookola
- Pevné skrutky pre vysoké hodnoty zaťaženia
- Protišmykový predmontovaný izolačný profil
- Vhodné pre montáž potrubí vystavovaných dynamickému zaťaženiu, ak sa používajú protivibračné prvky
Použitie
- Montáž potrubí do 508 mm pre náročné podmienky
- Montáž priemyselných potrubí
- Montáž technologických a riadiacich vedení
- Montáž priemyselných potrubí