MP-MR potrubná objímka
Nový produkt StandardPoložka #r2751
Štandardná potrubná príchytka z nehrdzavejúcej ocele bez zvukovej izolácie pre potrubné aplikácie s vysokým zaťažením (metrická)
- Zloženie materiálu: Nehrdzavejúca oceľ, 1.4571/1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316Ti/AISI 316L
- Povrchová úprava: So zvýšenou ochranou do exteriéru Outdoor Plus – nehrdzavejúca oceľ
- Podmienky prostredia: Vysoké znečistenie v exteriéri (C4 – vysoké/C5)
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali dvojskrutková objímka, obruč, ťažká alebo objímka
Vlastnosti
- Zvýšená pevnosť vďaka profilovanému pásiku
- Pevná spojovacia hlava, privarená dookola
- Potrubná objímka s certifikátom požiarnej odolnosti podľa DIN 4102, časť 2
- Vysoká odolnosť voči korózii (nehrdzavejúca oceľ A4)
Použitie
- Montáž potrubí do 224 mm pre náročné podmienky
- Montáž priemyselných potrubí
- Montáž potrubí v potravinárstve a zariadeniach na úpravu vody
- Montáž inštalatérskych a kúrenárskych potrubí pre vysoké zaťaženie
- Upevnenie vysoko zaťažovaných potrubí v korozívnom prostredí