MP-SRNI potrubná objímka (so zvukovou izoláciou)
Nový produkt PremiumPoložka #r2752
Prémiová potrubná objímka z nehrdzavejúcej ocele so zvukovou izoláciou pre aplikácie s nízkym zaťažením
- Zníženie hluku: 15 dB (A)
- Teplotná odolnosť: -50 - 120 °C
- Zloženie materiálu: Nehrdzavejúca oceľ, 1.4571/1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316Ti/AISI 316L
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali dvojskrutková objímka, obruč, ťažká alebo objímka
Vlastnosti
- Vyššia odolnosť voči korózii (nehrdzavejúca oceľ A4)
- Krátka spojovacia hlava umožňuje inštaláciu v blízkosti stien, podláh alebo stropov
- Potrubná objímka s certifikátom požiarnej odolnosti podľa DIN 4102, časť 2
- Uzatváracia skrutka zaistená na pomoc proti vypadnutiu
- Nekĺzavý (lepený) predmontovaný izolačný profil
Použitie
- Montáž potrubí s nízkym zaťažením do 2" (alebo 64 mm)
- Aplikácie kúrenia, inštalatérstvo a priemyselné aplikácie v korozívnom prostredí
- Montáž potrubí v potravinárstve (okrem výroby) a zariadeniach na úpravu vody
- Úprava vody
- Pre upevnenie potrubí do 2" v korozívnom prostredí