MP-MRXI potrubná objímka
Nový produkt PremiumPoložka #r2775
Prémiová potrubná príchytka z nehrdzavejúcej ocele s izolačnou vložkou pre potrubné aplikácie s mimoriadne vysokým zaťažením
- Upínací závit – M: M16
- Zníženie hluku: 16 dB (A)
- Teplotná odolnosť: -50 - 120 °C
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali dvojskrutková objímka, obruč, ťažká alebo objímka
Vlastnosti
- Pevná spojovacia hlava, privarená dookola
- Pevné skrutky pre vysoké hodnoty zaťaženia
- Protišmykový predmontovaný izolačný profil
- Vhodné pre montáž potrubí vystavovaných dynamickému zaťaženiu, ak sa používajú protivibračné prvky
- Vysoká odolnosť voči korózii (nehrdzavejúca oceľ A4)
Použitie
- Montáž potrubí do 508 mm pre náročné podmienky
- Montáž priemyselných potrubí
- Montáž potrubí v potravinárstve (okrem výroby) a zariadeniach na úpravu vody
- Montáž inštalatérskych a kúrenárskych potrubí pre vysoké zaťaženie