MP-MI-F potrubná objímka (so zvukovou izoláciou)
Nový produkt PremiumPoložka #r2961
Prémiová žiarovo zinkovaná (HDG) potrubná objímka s izolačnou vložkou pre potrubné aplikácie s vysokým zaťažením (metrická)
- Upínací závit – M: M10
- Maximálne zaťaženie – F: 1800 N
- Zníženie hluku: 18 dB (A)
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali dvojskrutková objímka, obruč, ťažká alebo objímka
Vlastnosti
- Uzatváracie skrutky zaistené na pomoc proti vypadnutiu
- Silné navarené spojovacie hlavy
- Skrutkové svorky zaistené proti vypadnutiu
- Profilovaný pásik pre vyššiu tuhosť
- Vysoká odolnosť voči korózii
Použitie
- Montáž potrubí do 3" pre vysoké zaťaženie
- Montáž priemyselných potrubí
- Montáž technologických a riadiacich vedení