MP-M-F potrubná objímka
Nový produkt StandardPoložka #r2962
Štandardná žiarovo zinkovaná (HDG) potrubná objímka bez izolačnej vložky pre potrubné aplikácie s vysokým zaťažením (metrická)
- Upínací závit – M: M10
- Maximálne zaťaženie – F: 1800 N
- Zloženie materiálu: S235JR – DIN EN 10025
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali dvojskrutková objímka, obruč, ťažká alebo objímka
Vlastnosti
- Uzatváracie skrutky zaistené na pomoc proti vypadnutiu
- Silné navarené spojovacie hlavy
- Skrutkové svorky zaistené proti vypadnutiu
- Profilovaný pásik pre vyššiu tuhosť
- Vysoká odolnosť voči korózii
Použitie
- Montáž potrubí do 3" pre vysoké zaťaženie
- Montáž priemyselných potrubí
- Montáž technologických a riadiacich vedení