MV-PI potrubná objímka
Nový produktPoložka #r3807
Potrubná objímka pre vzduchotechniku so zvukovo izolačným prvkom a spojovacou hlavou M8/M10
- Certifikáty: Zvuková izolácia podľa DIN 4109 skontrolovaná
- Teplotná odolnosť: -40 - 110 °C
- Zloženie materiálu: DD11 – DIN EN 10111
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali dvojskrutková objímka, obruč, ventilačná alebo objímka
Vlastnosti
- Zaklapácí rýchlouzáver – potrubia rôznych priemerov sa môžu vložiť a pripevniť rýchle a pohodlne pomocou zvislého rýchlouzáveru
- Akusticky tlmiaca vložka – vložka z EPDM gumy so širokým profilom presahujúcim okraje objímky (do priemeru 450 mm); na priemeroch 500 mm a väčších prilepená na zamedzenie skĺzavaniu gumovej vložky pri inštalácii
- Rozmery prispôsobené pre štandardné spiro potrubia
- Potrubné objímky pre vzduchotechniku so spojovacou hlavou M8/M10
- Zvuková izolácia s certifikátom podľa DIN 4109
Použitie
- Pripevnenie spiro vedenia podľa DIN 24145 / DIN EN 1506
- Odporúčané pre použitie v suchých, interiérových prostrediach